一种定义
四种语言
Auch bei horizontalen Belastungen muss die Stand- und Tragsicherheit gewährleistet sein.
Zur Erhöhung der Tragsicherheit kann die Anzahl der Befestigungsschrauben vergrößert werden.
The closed side panel gives the Angle Bracket its high load-carrying capacity.
Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.
In the load diagram here, that corresponds to maximum load-carrying capacity 'q'.