一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

材料特性测试


材料特性测试中样品通常承受不同类型的载荷。可分为静态和动态测试方法。

静态测试方法中,可快速施加载荷并保持恒定,或缓慢加载载荷直至一个最大值。静态方法测试包括:

拉伸、压缩和弯曲试验

蠕变断裂试验

剪切和压力试验

硬度试验(布氏硬度、洛氏硬度或维氏硬度)

除了拉伸强度,拉伸试验也可用于确定断裂伸长率、颈缩(面积减量)、弹性模量和屈服点。

动态测试方法中,施加两个极限值间的周期载荷,或施加冲击载荷。

动态试验方法包括:

缺口冲击试验

振动试验疲劳试验

旋转弯曲试验

肖氏硬度试验(用于测定回弹硬度)

根据载荷的类型(例如拉伸力、压缩力、扭转力),进一步对材料特性进行分类。

Prüfung der Werkstoffkennwerte


Die Prüfung der Werkstoffkennwerte wird meist an Proben durchgeführt, die unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt werden. Unterschieden werden statische und dynamische Verfahren.

Bei den statischen Verfahren kann eine Belastung schnell aufgebracht und konstant gehalten oder aber langsam bis zu einem Höchstwert gesteigert werden. Zu den statischen Verfahren zählen:

  • Zug-, Druck- und Biegeversuch
  • Zeitstandversuch
  • Scher- und Druckversuch
  • Härteprüfung (nach Brinell, Rockwell oder Vickers)

Mit dem Zugversuch können neben der Zugfestigkeit auch die Bruchdehnung, die Brucheinschnürung, der Elastizitätsmodul und die Streckgrenze festgestellt werden.

Bei dynamischen Verfahren wird eine periodische Belastung zwischen zwei Grenzwerten oder eine schlagartige Belastung aufgebracht.

Zu den dynamischen Verfahren zählen:

  • Kerbschlagbiegeversuch
  • Dauerschwingversuch
  • Umlaufbiegeversuch
  • Härteprüfung nach Shore (Ermittlung der Rücksprunghärte)

Die Versuche werden zudem nach der Art der Belastung (etwa Zug, Druck, Torsion) unterschieden.

Características del material de pruebas


Las pruebas de las características se llevan a cabo principalmente en las muestras que se somenten a diferentes cargas. Se debe distinguir entre los métodos estáticos y los dinámicos.

En el caso de los métodos estáticos, una carga puede ser aplicada rápidamente y mantenerse constante, o incrementarse lentamente hasta un valor máximo. Los métodos estáticos incluyen:

Prueba de tensión, compresión y flexión

Prueba de ruptura por fluencia

Prueba de corte y compresión

Prueba de dureza (Brinell, Rockwell o Vickers)

Además de la resistencia a la tensión, las pruebas de tensión se usan también para determinar la elongación a la ruptura, la estricción (reducción del área), el módulo de elasticidad y el límite de elasticidad.

En el caso de los métodos dinámicos, se aplica una carga periódica entre los dos valores límites o una carga de impacto.

Los métodos dinámicos incluyen:

Prueba de impacto de barra dentada

Prueba de vibraciónPrueba de fatiga

Prueba de flexión rotativa

Prueba de dureza Shore (para determinar la dureza de rebote)

Se debe distinguir también de acuerdo con el tipo de carga (por ejemplo, de tensión, de compresión, de torsión).

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站