一种定义
四种语言
Durch Aufschmelzen weiteren Materials sind Zusatzwerkstoffe wie Schweißdraht überflüssig.
Alle Haken bestehen aus rostfreiem Edelstahldraht und können einzeln oder in Kombination verwendet werden.
Wellengitter St sind wegen der hohen Festigkeit des Stahldrahtes besonders für beanspruchte Sicherheitseinrichtungen geeignet.
The wires are held securely in the socket by means of a spring-force connection.
Endless slings are another type of sling-wire rope. .
The flexible wire is also suitable for machine parts that move often.