一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Ausgang (m)

exit (n)


Mit der rasenden Entwicklung in der Mikroelektronik geht eine steigende Komplexität der Halbleiterbauelemente einher.

Mit der immer schneller werdenden Entwicklung in der Mikroelektronik geht eine steigende Komplexität der Halbleiterbauelemente einher.

Die Hand-Outs 4 (Entscheidungsschritte) und 5 (Formeln und Beispiele) zeigen die Komplexität eines qualifizierten Angebots und müssen in der Schulung nicht unbedingt behandelt werden.

output (n)


The modular components can be used to create variable lengths and power outputs.

This ensures that the thermal output is easily controllable and highly efficient.

A sudden increase at the input causes a spike at the output.

salida (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站