一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

气动线 (n)

Pneumatikleitung (f)


Zusätzlich sind alle Kernbohrungen und Profilhohlräume auch als Pneumatikleitungen nutzbar.

Dichtungen PE müssen an jeder Verbindungsstelle von Bauelementen eingesetzt werden, die als Pneumatikleitung verwendet werden.

Voraussetzung für die Nutzung der Profil-Hohlräume als Pneumatikleitungen ist die Verwendung geeigneter Verbindungselemente z. B. Pneumatik-Universal-Verbindung.

pneumatic line (n)


The Automatic-Fastening Set is also suitable for connecting profiles used as pneumatic lines.

Seals PE must be located at every connection point between components functioning as pneumatic lines.

Seals PE must be located at every connection point between components functioning as pneumatic lines.

línea neumática (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站