一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

尺寸稳定的 (adj)

maßhaltig (adj)


Feuchtigkeitsbeständig, maßhaltig und stabil - eine ideale Basis für leichte Anwendungen.

Voll durchgefärbt in edlem Anthrazitgrau mit glatter Kunststoffaußenfläche. Feuchtigkeitsbeständig, maßhaltig und stabil - eine ideale Basis für leichte Anwendungen.

Die Vorteile des Verfahrens sind eine hohe Maßhaltigkeit des Gussstücks aufgrund geringer Toleranzen, eine hohe Oberflächenqualität und wenig Aufwand bei der Nachbearbeitung.

dimensionally stable (adj)


Moisture resistant, dimensionally stable and strong - the ideal basis for lightweight applications.

Coloured all the way through in elegant anthracite grey with a smooth plastic outer surface, it is moisture resistant, dimensionally stable and strong - the ideal basis for lightweight applications.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站