一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

塑性变形 (n)

plastische Verformung (f)


Eine plastische Verformung führt zu einer irreversiblen Formänderung eines Bauteils.

Dabei werden die herrschenden Spannungen durch plastische Verformung des Werkstoffes ausgeglichen.

Auf das Spannungs-Dehnungs-Diagramm bezogen, beginnt die plastische Verformung mit dem Überschreiten der Elastizitätsgrenze.

plastic deformation (n)


After plastic deformation, the material constitutes the thread's diameter.

The extent of plastic deformation depends on the material properties.

The starting point is a component's plastic flow, i.e. its plastic deformation.

deformación plástica (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站